Stiftleiste mit Snap-In-Flanschen 231【10-50 Stk. pro Packung】

Stiftleiste mit Snap-In-Flanschen 231

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
231-603/114-000
231-604/114-000
231-606/114-000
231-609/114-000
231-612/114-000
231-613/114-000
231-615/114-000
231-616/114-000
231-617/114-000
231-619/114-000
231-620/114-000
231-621/114-000
231-622/114-000
231-623/114-000
231-624/114-000
231-632/114-000
231-632/129-000
231-633/114-000
231-633/129-000
231-634/114-000
231-635/114-000
231-635/129-000
231-636/114-000
231-636/129-000
231-637/114-000
231-637/129-000
231-638/114-000
231-638/129-000
231-639/114-000
231-639/129-000
231-642/114-000
231-642/129-000
231-644/129-000
231-645/114-000
231-645/129-000
231-646/129-000
231-648/114-000
231-649/114-000
231-650/114-000
231-651/114-000
231-653/114-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Kontaktabstand
(mm)
Gesamtzahl der Pins Pins pro Reihe Farbe

168.05 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 5036533Grau

201.67 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 5041544Grau

235.28 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 5051566Grau

179.27 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 2566599Grau

201.67 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 258151212Grau

218.48 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage ------

105.31 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 109651515Grau

109.79 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1010151616Grau

117.64 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 1010651717Grau

128.84 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 1011651919Grau

134.44 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1012152020Grau

140.04 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 1012652121Grau

145.65 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1013152222Grau

156.85 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 1013652323Grau

162.45 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage ------

140.04 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 5031.165.0822Orange

207.27 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 5031.165.0822Orange

168.05 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 5036.165.0833Orange

218.48 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 5036.165.0833Orange

201.67 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 5041.325.0844Orange

212.88 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 5046.325.0855Orange

274.49 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 5046.325.0855Orange

235.28 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 5051.485.0866Orange

296.92 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 5051.485.0866Orange

151.25 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 2556.565.0877Orange

184.87 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 2556.565.0877Orange

162.45 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 2561.645.0888Orange

196.07 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage ------

179.27 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 26 Arbeitstage 2566.725.0899Orange

212.88 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 2566.725.0899Orange

201.67 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 2581.965.081212Orange

235.28 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 2581.965.081212Orange

263.29 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 2592.125.081414Orange

105.31 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 1097.25.081515Orange

123.24 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 1097.25.081515Orange

123.24 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 10102.285.081616Orange

123.24 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 10112.445.081818Orange

128.84 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 10117.525.081919Orange

134.44 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage ------

140.04 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 10127.685.082121Orange

156.85 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 10137.845.082323Orange

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Pinform Rechteckig Nennstrom(A) 12 Nennspannung(V) 320
Verbindungsrichtung Gerade Produktgröße (Höhe)(mm) 17.5 Produktgröße (Länge)(mm) 27.5
Querschnitt (max.)(mm²) 2.5 Min. Querschnitt(mm²) 0.08 AWG max. 12
AWG (min.) 28 Max. Temperatur(°C) +100 Min. Temperatur(°C) -60
Anzahl der Reihen 1 Kontaktmaterial Kathodenkupfer Gehäusematerial Polyamid
Stiftleisten-Typ (Kategorie) Stiftleiste (Standard) Steckertyp Stecker Anschluss (Komponenten) Federkraftklemme
Kontaktfläche des Steckers Verzinnt Anschlüsse Wire-to-Board Serie (Steckverbinder) 300
Industrieprodukte Ja

Technischer Support