Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Breite) (mm) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168.05 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50 | 36 | 3 | 3 | ||
173.65 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 50 | - | 3 | 3 | ||
196.07 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 50 | - | 4 | 4 | ||
229.68 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | ||
235.28 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 50 | - | 5 | 5 | ||
246.49 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50 | 46 | 5 | 5 | ||
252.09 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50 | 51 | 6 | 6 | ||
162.45 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 25 | 56 | 7 | 7 | ||
162.45 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 25 | 61 | 8 | 8 | ||
179.27 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 25 | 66 | 9 | 9 | ||
201.67 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 25 | 71 | 10 | 10 | ||
201.67 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 25 | 76 | 11 | 11 | ||
212.88 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | ||
229.68 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 25 | 86 | 13 | 13 | ||
246.49 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 25 | 91 | 14 | 14 | ||
112.04 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 10 | 101 | 16 | 16 | ||
134.44 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 10 | 121 | 20 | 20 |
Loading...
Pinform | Rechteckig | Nennstrom(A) | 12 | Nennspannung(V) | 320 |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsrichtung | Gerade | Produktgröße (Höhe)(mm) | 17.5 | Produktgröße (Länge)(mm) | 27.5 |
Querschnitt (max.)(mm²) | 2.5 | Min. Querschnitt(mm²) | 0.08 | AWG max. | 12 |
AWG (min.) | 28 | Kontaktabstand(mm) | 5 | Max. Temperatur(°C) | +100 |
Min. Temperatur(°C) | -60 | Anzahl der Reihen | 1 | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer |
Gehäusematerial | Polyamid | Farbe | Hellgrau | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Stiftleiste (Standard) |
Steckertyp | Stecker | Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme | Kontaktfläche des Steckers | Verzinnt |
Anschlüsse | Wire-to-Board | Serie (Steckverbinder) | 2060 | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Breite)(mm)
Gesamtzahl der Pins
Pins pro Reihe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften