Stiftleiste mit Snap-In-Flanschen 723【10-50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
723-602/114-000
723-603/114-000
723-607/114-000
723-609/114-000
723-610/114-000
723-611/114-000
723-612/114-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Gesamtzahl der Pins Pins pro Reihe

207.68 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 5033.522

202.21 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 504133

218.63 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 257177

213.16 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 258699

98.04 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 1093.51010

125.27 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 101011111

136.17 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 10108.51212

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Pinform Rechteckig Nennstrom(A) 12 Nennspannung(V) 630
Verbindungsrichtung Gerade Produktgröße (Höhe)(mm) 17.5 Produktgröße (Länge)(mm) 27.5
Querschnitt (max.)(mm²) 2.5 Min. Querschnitt(mm²) 0.08 AWG max. 12
AWG (min.) 28 Kontaktabstand(mm) 7.5 Max. Temperatur(°C) +100
Min. Temperatur(°C) -60 Anzahl der Reihen 1 Kontaktmaterial Kathodenkupfer
Gehäusematerial Polyamid Farbe Hellgrau Stiftleisten-Typ (Kategorie) Stiftleiste (Standard)
Steckertyp Stecker Anschluss (Komponenten) Federkraftklemme Kontaktfläche des Steckers Verzinnt
Anschlüsse Wire-to-Board Serie (Steckverbinder) 2080 Industrieprodukte Ja

Technischer Support