Stiftleiste mit Snap-In-Flanschen 731【10-50 Stk. pro Packung】

Stiftleiste mit Snap-In-Flanschen 731

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
731-602/114-000
731-603/114-000
731-604/114-000
731-605/114-000
731-606/114-000
731-607/114-000
731-608/114-000
731-609/114-000
731-610/114-000
731-611/114-000
731-612/114-000
731-613/114-000
731-616/114-000
731-633/114-000
731-634/114-000
731-636/114-000
731-637/114-000
731-638/114-000
731-639/114-000
731-640/114-000
731-642/114-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Kontaktabstand
(mm)
Gesamtzahl der Pins Pins pro Reihe Steckerausrichtung Farbe

196.75 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 5033.57.522-Grau

202.21 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 50417.533-Grau

229.55 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 5048.57.544-Grau

141.61 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 25567.555-Grau

158.49 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 2563.57.566-Grau

207.68 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 25717.577-Grau

185.83 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 2578.57.588-Grau

202.21 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 25867.599-Grau

93.68 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 1093.57.51010Parallel (zur Leiterplatte)Grau

119.83 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 101017.51111-Grau

106.75 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 10108.57.51212-Grau

136.17 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 101167.51313-Grau

136.17 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 10138.57.51616-Grau

202.21 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 5041.327.6233-Orange

229.55 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 5048.947.6244-Orange

158.49 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 2564.187.6266-Orange

207.68 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 2571.87.6277-Orange

185.83 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 2579.427.6288-Orange

202.21 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 2587.047.6299-Orange

93.68 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 1094.667.621010-Orange

106.75 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 10109.97.621212-Orange

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Pinform Rechteckig Nennstrom(A) 12 Nennspannung(V) 630
Verbindungsrichtung Gerade Produktgröße (Höhe)(mm) 17.5 Produktgröße (Länge)(mm) 27.5
Querschnitt (max.)(mm²) 2.5 Min. Querschnitt(mm²) 0.08 AWG max. 12
AWG (min.) 28 Max. Temperatur(°C) +100 Min. Temperatur(°C) -60
Anzahl der Reihen 1 Kontaktmaterial Kathodenkupfer Gehäusematerial Polyamid
Stiftleisten-Typ (Kategorie) Stiftleiste (Standard) Steckertyp Stecker Anschluss (Komponenten) Federkraftklemme
Kontaktfläche des Steckers Verzinnt Anschlüsse Wire-to-Board Serie (Steckverbinder) 2081
Industrieprodukte Ja

Technischer Support