Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
243-144 |
243-214 |
243-314 |
243-514 |
243-814 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Inhalt (Stk.) | Max. Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Min. Querschnitt (unflexibel) (mm²) | AWG | Steckverbindertyp (Kategorie) | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
346.21 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 100 | 1000 | 0.2 | 0.13 | 26 - 24 | Schraubklemme | Transparent | ||
174.89 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 150 | 400 | 0.5 | 0.28 | 24 - 22 | Verbindungsclip | Dunkelgrau | |
174.89 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 150 | 400 | 0.5 | 0.28 | 24 - 22 | Verbindungsclip | Hellgrau | |
169.43 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 150 | 400 | 0.5 | 0.28 | 24 - 22 | Verbindungsclip | Gelb | |
169.43 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 150 | 400 | 0.5 | 0.28 | 24 - 22 | Schraubklemme | Rot |
Loading...
Nennstrom(A) | 6 | Produktgröße (Breite)(mm) | 10 | Abisolierlänge(mm) | 5 - 6 |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtzahl der Pins | 4 | Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Gehäusematerial | PA 6.6 |
Verbindungsclip-Funktionen | Testfenster | Anschluss (Komponenten) | Schnellverbinder | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Inhalt(Stk.)
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²)
AWG
Steckverbindertyp (Kategorie)
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften