Micro-Dosenklemme - Serie 243

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
243-204
243-208
243-304
243-308
243-504
243-508
243-804
243-808
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Querschnitt
(mm²)
Gesamtzahl der Pins Farbe

0.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6 - 84Dunkelgrau

0.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 0.6 - 0.88Dunkelgrau

0.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6 - 84Hellgrau

0.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6 - 88Hellgrau

0.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 0.6 - 0.84Gelb

0.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6 - 88Gelb

0.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6 - 84Rot

0.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6 - 88Rot

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 6 Nennspannung(V) 100 Inhalt(Stk.) 1
Nennstrom (Details)(A) 6 Nennspannung (Details)(V) 100 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.8
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.6 Steckverbindertyp (Kategorie) Schraubklemme Verbindungsclip-Funktionen Testfenster
Anschluss (Komponenten) Zugfeder

Technischer Support