Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
289-131
Inhalt(Stk.) | 1 | Querschnitt (max.)(mm²) | 2.5 | Min. Querschnitt(mm²) | 0.08 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Temperatur(°C) | +40 | Min. Temperatur(°C) | -25 | Produktgröße (Tiefe)(mm) | 62.5 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 32 | Produktgröße (Breite)(mm) | 42.5 | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Anschlüsse | CAGE CLAMP® series 236 | Betriebsstrom(A) | 3 | Betriebsspannung(V AC) | 250 V AC/DC |
Steckerquerschnitt(mm²) | 0.08 - 2.5 | Übergabebausteintyp (Kategorie) | Übergabebaustein | Merkmale des Übergabebaustein | zum Selbstbestücken |
Sie befinden sich auf der Seite für Leiterplatte zum Selbstbestücken, die Teilenummer ist 289-131.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 289-131.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften