Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
224-112 |
224-114 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Inhalt (Stk.) | Querschnitt (mm²) | Min. Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Temperaturbereich (°C) | Nennspannung (V) | Produktgröße (Breite) (mm) | Anzahl der Stifte | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.31 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Weiß | 1 | Massiv: 2 x 1 - 2,5 mm² / massiv oder flexibel: 1 x 0,5 - 2,5 | 1 | Max 110 | 400 | - | 3 | - | ||
46.60 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 16 Arbeitstage | Schwarz | 100 | - | 0.5 | - | - | 9.5 | 2 | Ja |
Loading...
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.5 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.5 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 24 | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Verbindungsclip-Funktionen | Riegel |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Lampenanschluss |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Inhalt(Stk.)
Querschnitt(mm²)
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Temperaturbereich(°C)
Nennspannung(V)
Produktgröße (Breite)(mm)
Anzahl der Stifte
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften