Verbindungsklemme Serie 221【1-100 Stk. pro Packung】

Verbindungsklemme Serie 221

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
221-412
221-413
221-415
221-612
221-613
221-615
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Inhalt
(Stk.)
Max. Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Min. Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Max. Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
Min. Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
Nennstrom
(A)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Anzahl der Stifte

31.36 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 3 Arbeitstage 10040.1440.23213.118.62

0.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 140.1440.23218.718.63

16.80 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 3 Arbeitstage 2540.1440.23229.918.65

0.80 €

1 3 Arbeitstage 160.560.5411621.102

0.96 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 160.560.54122.9021.103

1.56 €

1 3 Arbeitstage 160.560.54136.7021.105

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Orange AWG 24 - 12 Temperaturbereich(°C) bis zu +105
Nennspannung(V) 450 Abisolierlänge(mm) 11 Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Steckverbindertyp (Kategorie) Verbindungsclip Dämmaterial Kunststoff

Technischer Support