Hersteller-Teilenummer: 224-201
Marke: WAGO
Preis: 0.92 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
224-201
Farbe | Grau | Inhalt(Stk.) | 1 | Querschnitt(mm²) | 0.5 - 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.5 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.5 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 |
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.5 | Nennstrom(A) | 16 | Nennspannung(V) | 400 |
Anzahl der Stifte | 2 | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Verbindungsclip-Funktionen | Riegel |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Verbindungsclip |
Sie befinden sich auf der Seite für Labor-Verbindungsklemme, die Teilenummer ist 224-201.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 224-201.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften