Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
224-101 |
224-104 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Inhalt (Stk.) | Querschnitt (mm²) | Nennspannung (V) | Produktgröße (Breite) (mm) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | 1 | 0.5 - 2.5 | 400 | - | - | ||
33.21 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 3 Arbeitstage | Schwarz | 100 | - | - | 8.5 | Ja |
Loading...
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.5 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.5 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.5 | Nennstrom(A) | 24 | Anzahl der Stifte | 2 |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Verbindungsclip-Funktionen | Riegel | Steckverbindertyp (Kategorie) | Lampenanschluss |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Inhalt(Stk.)
Querschnitt(mm²)
Nennspannung(V)
Produktgröße (Breite)(mm)
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften