Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
873-902 |
873-953 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Breite) (mm) | Anzahl der Stifte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.93 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 40 | 13 | 2 | |
1,157.64 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 500 | 19 | 3 |
Loading...
Farbe | Gelb | AWG | 12 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.75 | Abisolierlänge(mm) | 11 | Anschluss (Komponenten) | Schnellverbinder |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Lampenanschluss | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Breite)(mm)
Anzahl der Stifte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften