M12-Sensor-/ Aktorbox

M12-Sensor-/ Aktorbox

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
757-144
757-145
757-164
757-165
757-184
757-185
757-264/000-005
757-265/000-005
757-284/000-005
757-284/000-010
757-284/000-025
757-285/000-005
757-285/000-010
757-285/000-025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
IP-Bewertung Kabellänge
(m)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Anzahl der Signalräume Anzahl der Stifte Anzahl der Splitter Anschluss (Komponenten) Fernleitung

108.93 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IP67-117144-Wege-Nein

130.71 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IP67-117254-Wege-Nein

125.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage IP67-123146-Wege-Nein

163.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IP67-123256-Wege-Nein

147.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage IP67-152148-Wege-Nein

180.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IP67-152258-Wege-Nein

153.03 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IP685123146-WegeKabelende offenJa

196.75 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IP685123256-WegeKabelende offenJa

180.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IP685152148-WegeKabelende offenJa

213.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IP6810152148-WegeKabelende offenJa

366.21 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IP6825152148-WegeKabelende offenJa

213.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IP685152258-WegeKabelende offenJa

289.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IP6810152258-WegeKabelende offenJa

442.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IP6825152258-WegeKabelende offenJa

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Inhalt(Stk.) 1 Max. Temperatur(°C) +80
Min. Temperatur(°C) -25 Max. Nennleistung pro Steckplatz(A) 2 Produktgröße (Breite)(mm) 60
Nennleistung (gesamt)(A) 9 Gehäusematerial PA 66 Steckverbindertyp (Verteilerkästen) M12-Buchse
Verteilerkasten (Kategorie) M12 Splitter + Stahlgewinde Aufbau Einfach Typ der Sensor- und Aktuatorbox (Kategorie) Sensor & Aktor Box (passiv)
Statusanzeige LED

Technischer Support