Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
757-303 |
757-343 |
757-363 |
757-383 |
757-403/000-005 |
757-403/000-010 |
757-443/000-002 |
757-443/000-005 |
757-443/000-010 |
757-463/000-005 |
757-463/000-010 |
757-483/000-005 |
757-483/000-010 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | IP-Bewertung | Kabellänge (m) | Produktgröße (Länge) (mm) | Anzahl der Splitter | Anschluss (Komponenten) | Fernleitung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163.96 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | IP67 | - | 175 | - | - | Nein | |
100.21 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | IP67 | - | 117 | - | - | Nein | |
119.83 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | IP67 | - | 123 | - | - | Nein | |
141.61 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | IP67 | - | 152 | - | - | Nein | |
207.68 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | IP68 | 5 | 175 | 10 Wege | Kabelende offen | Ja | |
273.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | IP68 | 10 | 175 | 10 Wege | Kabelende offen | Ja | |
136.17 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | IP68 | 2 | 117 | 4-Wege | Kabelende offen | Ja | |
125.27 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | IP68 | 5 | 117 | 4-Wege | Kabelende offen | Ja | |
163.96 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | IP68 | 10 | 117 | 4-Wege | Kabelende offen | Ja | |
158.49 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | IP68 | 5 | 123 | 6-Wege | Kabelende offen | Ja | |
196.75 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | IP68 | 10 | 123 | 6-Wege | Kabelende offen | Ja | |
213.16 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | IP68 | 5 | 152 | 8-Wege | Kabelende offen | Ja | |
240.48 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | IP68 | 10 | 152 | 8-Wege | Kabelende offen | Ja |
Loading...
Farbe | Grau | Inhalt(Stk.) | 1 | Max. Temperatur(°C) | +80 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Temperatur(°C) | -25 | Max. Nennleistung pro Steckplatz(A) | 2 | Produktgröße (Breite)(mm) | 30 |
Nennleistung (gesamt)(A) | 6 | Anzahl der Signalräume | 1 | Anzahl der Stifte | 3 |
Gehäusematerial | PA 66 | Steckverbindertyp (Verteilerkästen) | M8-Buchse | Verteilerkasten (Kategorie) | M8 + Stahlgewinde |
Aufbau | Einfach | Typ der Sensor- und Aktuatorbox (Kategorie) | Sensor & Aktor Box (passiv) | Statusanzeige | LED |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
IP-Bewertung
Kabellänge(m)
Produktgröße (Länge)(mm)
Anzahl der Splitter
Anschluss (Komponenten)
Fernleitung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften