Prüfstecker für Federleisten【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
231-661
231-662
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kontaktabstand
(mm)

213.16 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 5.08

218.63 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 7.62

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Hellgrau Inhalt(Stk.) 100 Nennspannung(V) 250
Abisolierlänge (max.)(mm) 9.00 Serie (Steckverbinder) 231 Anschluss (Komponenten) Federkraftklemme
PCB-Anschlussmerkmale + CAGE CLAMP® PCB-Anschlusstyp (Kategorie) Federkraftklemme Industrieprodukte Ja

Technischer Support