Hersteller-Teilenummer: 783-317
Marke: WAGO
Preis: 56.36 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
783-317
Farbe | Orange | Kompatible Serie | 783 | Inhalt(Stk.) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Kompatibel mit Serien (Wago) | 783 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 43.5 | Produktgröße (Länge)(mm) | 1.5 |
Gewicht(g) | 4.4 | Zubehörtyp (serielle Anschlüsse) | Anschlussfeld / Trenner | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Abschluss- und Zwischenplatte 783, die Teilenummer ist 783-317.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 783-317.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften