Abschluss- und Zwischenplatte 870【50-100 Stk. pro Packung】

Abschluss- und Zwischenplatte 870

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
870-118
870-119
870-148
870-149
870-168
870-169
870-568
870-569
870-925
870-926
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Gewicht
(g)

56.36 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Grau100-69.612.3

56.36 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Orange100-69.612.3

102.39 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Grau10037.7132.314.16

95.85 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Orange10037.7132.314.16

65.03 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Grau10037.188.613.083

65.03 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Orange10037.188.612.83

30.00 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Grau5052.510625.31

32.15 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Orange5052.510625.16

48.77 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Hellgrau10027.533.421.04

52.03 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Grün-Gelb10027.533.421.07

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kompatible Serie 870 Kompatibel mit Serien (Wago) 870 Zubehörtyp (serielle Anschlüsse) Anschlussfeld / Trenner
Industrieprodukte Ja

Technischer Support