Abschlussplatte 226【25 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
226-110
226-120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Abisolierlänge (max.)
(mm)
Abisolierlänge (min.)
(mm)

14.81 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 66

14.81 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 1010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Kompatible Serie 226 Inhalt(Stk.) 25
Produktgröße (Höhe)(mm) 22.00 Produktgröße (Länge)(mm) 1.5 Produktgröße (Breite)(mm) 26.00
Gehäusematerial Polyamid PCB-Anschlusstyp (Kategorie) Abdeckung Industrieprodukte Ja
Drahtschutz Ja

Technischer Support