Abschlussplatte 235【100-2,000 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
235-100
235-300
235-400
235-550
235-600
235-650
235-700
235-800
235-850
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Abisolierlänge (max.)
(mm)
Abisolierlänge (min.)
(mm)
Gehäusematerial

6.71 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage Grau1009.20112.5066-

6.15 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage Hellgrau1009.20112.50--Polyamid 6.6

6.15 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage Blau1009.20112.50--Polyamid 6.6

119.83 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 77 Arbeitstage Gelb20009.20112.501313-

6.15 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage Orange1009.20112.5066-

119.83 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 77 Arbeitstage Violett2000---66-

6.71 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage Hellgrün1009.20112.5066-

119.83 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage Rot20009.20112.50--Polyamid

119.83 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 77 Arbeitstage Weiß2000------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kompatible Serie 235 PCB-Anschlusstyp (Kategorie) Abdeckung Industrieprodukte Ja
Drahtschutz Ja

Technischer Support