Abschlussplatte 282【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

282-333

Teilenummer
282-333
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

76.24 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Orange Kompatible Serie 282 Inhalt(Stk.) 100
Kompatibel mit Serien (Wago) 282 Produktgröße (Höhe)(mm) 26.1 Produktgröße (Länge)(mm) 84.5
Produktgröße (Breite)(mm) 2 Gewicht(g) 3.448 Zubehörtyp (serielle Anschlüsse) Anschlussfeld
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Abschlussplatte 282, die Teilenummer ist 282-333.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 282-333.

Technischer Support