Abschlussplatte 741【100-600 Stk. pro Packung】

Abschlussplatte 741

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
741-600
741-916
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Inhalt
(Stk.)
Abisolierlänge (max.)
(mm)
Abisolierlänge (min.)
(mm)

10.56 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 10088

82.77 €

600 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 6001111

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Orange Kompatible Serie 741 Produktgröße (Höhe)(mm) 12.50
Produktgröße (Länge)(mm) 1.5 Produktgröße (Breite)(mm) 18.50 PCB-Anschlusstyp (Kategorie) Abdeckung
Industrieprodukte Ja Drahtschutz Ja

Technischer Support