Abschlussplatte 742【300 Stk. pro Packung】

Abschlussplatte 742

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
742-100
742-150
742-400
742-600
742-650
742-651
742-800
742-850
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Produktgröße (Breite)
(mm)

76.24 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage Grau34.70

130.71 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage Grau43.50

80.60 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage Blau34.70

76.24 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage Orange34.70

130.71 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage Orange43.50

141.61 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage Orange53.20

76.24 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage Grün-Gelb34.70

130.71 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage Grün-Gelb43.50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kompatible Serie 742 Inhalt(Stk.) 300 Produktgröße (Höhe)(mm) 23.20
Produktgröße (Länge)(mm) 1.5 Abisolierlänge (max.)(mm) 8 Abisolierlänge (min.)(mm) 8
PCB-Anschlusstyp (Kategorie) Abdeckung Industrieprodukte Ja Drahtschutz Ja

Technischer Support