Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
745-100 |
745-140 |
745-145 |
745-300 |
745-3100 |
745-340 |
745-345 |
745-500 |
745-540 |
745-545 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Kreuzung | Abisolierlänge (max.) (mm) | Abisolierlänge (min.) (mm) | PCB-Anschlusstyp (Kategorie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.75 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 100 | 19.00 | 1.5 | 22.90 | - | 8 | 8 | Abdeckung | |
16.93 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 100 | 19.00 | 7.90 | 22.90 | - | 8 | 8 | Abdeckung | |
14.81 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 100 | 19.00 | 7.30 | 22.90 | - | 8 | 8 | Endstück | |
0.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | 23 | 1.60 | 29.10 | 6 | - | - | Abdeckung | ||
13.75 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 100 | 19.00 | 1.5 | 19.40 | - | 8 | 8 | Abdeckung | |
12.67 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 50 | 23 | 9.80 | 29.10 | - | 8 | 8 | Abdeckung | |
10.56 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 50 | 23 | 9.10 | 29.10 | - | 8 | 8 | Endstück | |
0.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | 27 | 1.70 | 33.40 | 16 | 6 | 6 | Abdeckung | ||
24.48 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 50 | 27 | 10.50 | 33.40 | - | 12 | 12 | Abdeckung | |
25.55 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 50 | 27 | 10.50 | 33.40 | - | 12 | 12 | Endstück |
Loading...
Farbe | Grau | Kompatible Serie | 745 | Industrieprodukte | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Drahtschutz | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Kreuzung
Abisolierlänge (max.)(mm)
Abisolierlänge (min.)(mm)
PCB-Anschlusstyp (Kategorie)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften