Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
859-525
Farbe | Grau | Inhalt(Stk.) | 100 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 56 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 90.4 | Produktgröße (Breite)(mm) | 1 | Gewicht(g) | 4.72 |
Relaistyp (Kategorie) | Stirnplatte | Material | Kunststoff | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Abschlussplatte 859, die Teilenummer ist 859-525.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 859-525.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften