Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
286-805 |
286-807 |
286-809 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Produktgröße (Breite) (mm) | Gewicht (g) | Kompatibel mit (Typ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53.11 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 15 | 17.9 | Wago 280-763 | |
58.53 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 20 | 19.8 | Wago 280-764 | |
65.03 € | 1 | Verfügbar | 26 Arbeitstage | 25 | 19.8 | Wago 280-765 |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Betriebsspannung(Vdc) | 250 | Nennspannung(V) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Temperatur(°C) | -25 | Max. Temperatur(°C) | +40 | Farbe | Hellgrau |
Kompatibel mit Serien | Wago 280 series | Relaistyp (Kategorie) | Diodenmodul |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Produktgröße (Breite)(mm)
Gewicht(g)
Kompatibel mit (Typ)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften