Bauteilmodul mit Widerstand 288【15 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

288-936

Teilenummer
288-936
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

508.32 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 15 Produktgröße (Höhe)(mm) 27.5 Produktgröße (Länge)(mm) 35
Produktgröße (Breite)(mm) 17.5 Anschluss (Komponenten) Federkraftklemme Relaistyp (Kategorie) RC-Kuppler
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Bauteilmodul mit Widerstand 288, die Teilenummer ist 288-936.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 288-936.

Technischer Support