Filtermodul【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

788-148

Teilenummer
788-148
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

257.69 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 50 Max. Betriebsspannung(Vdc) 230 Betriebsspannung (Bereich) 230 V AC (max)
Min. Temperatur(°C) -25 Max. Temperatur(°C) +70 Produktgröße (Höhe)(mm) 15
Produktgröße (Länge)(mm) 10 Produktgröße (Breite)(mm) 15 Gewicht(g) 1.523
Farbe Transparent (diffus) Kompatibel mit Serien Wago 858 series Relaisfunktionen + Emissionsunterdrücker
Relaistyp (Kategorie) Einsteckmodul Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Filtermodul, die Teilenummer ist 788-148.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 788-148.

Technischer Support