Hutschienen-Gehäuse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

789-905

Teilenummer
789-905
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Polyamid 6.6 Farbe Grau Inhalt(Set) 1
Produktgröße (Höhe)(mm) 55 Produktgröße (Länge)(mm) 90 Produktgröße (Breite)(mm) 17.5
IP-Bewertung IP20 Normen / Zertifizierungszeichen DIN 43880 Gehäusetyp (Kategorie) DIN-Schienengehäuse

Sie befinden sich auf der Seite für Hutschienen-Gehäuse, die Teilenummer ist 789-905.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 789-905.

Technischer Support