M12-Stecker, winklig

M12-Stecker, winklig

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
756-9211/060-000
756-9403/060-000
756-9501/040-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Codierung

71.69 €

1 49 Arbeitstage A

71.69 €

1 49 Arbeitstage B

62.73 €

1 49 Arbeitstage -

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V) 125 Verbindungsrichtung Rechtwinklig
Inhalt(Stk.) 1 Anzahl der Stifte (RJ) 5 Gewindeart Anschlussseite M12
Anschluss (Komponenten) Federkraftklemme Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Stecker, rechtwinklig Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Anpassbar
Stecker Standard Sensorstecker Steckertyp Stecker Dichtungstyp Anschraubbar
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Stecker Industrieprodukte Ja

Technischer Support