Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
756-9210/060-000 |
756-9214/040-000 |
756-9404/060-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Inhalt (Stk.) | Anzahl der Stifte (RJ) | Codierung | Anschluss (Komponenten) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.45 € | 1 | 8 Arbeitstage | 125 | 1 | 5 | A | Federkraftklemme | - | |||
78.43 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 250 | 5 | 4 | - | Schraubklemme | Ja | ||
69.45 € | 1 | 8 Arbeitstage | 125 | 1 | 5 | B | Federkraftklemme | Ja |
Loading...
Nennstrom(A) | 4 | Verbindungsrichtung | Rechtwinklig | Gewindeart Anschlussseite | M12 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Buchse, rechtwinklig | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar | Stecker Standard | Sensorstecker |
Steckertyp | Buchse | Dichtungstyp | Anschraubbar | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Stecker |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Inhalt(Stk.)
Anzahl der Stifte (RJ)
Codierung
Anschluss (Komponenten)
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften