M12-Buchse, axial【1-5 Stk. pro Packung】

M12-Buchse, axial

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
756-9211/040-000
756-9402/060-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)
Inhalt
(Stk.)
Anzahl der Stifte (RJ) Codierung Anschluss (Komponenten) Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)

80.67 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 25054ASchraubklemmeBuchse, rechtwinklig

58.25 €

1 47 Arbeitstage 12515BFederkraftklemmeBuchse gerade

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 4 Verbindungsrichtung Gerade Gewindeart Anschlussseite M12
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Anpassbar Stecker Standard Sensorstecker Steckertyp Buchse
Dichtungstyp Anschraubbar Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Stecker Industrieprodukte Ja

Technischer Support