M8 Buchse, winklig【5 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

756-9115/030-000

Teilenummer
756-9115/030-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

128.84 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V) 250 Verbindungsrichtung Rechtwinklig
Kabeldurchmesser(mm) 5 Inhalt(Stk.) 5 Querschnitt (max.)(mm²) 0.34
Min. Querschnitt(mm²) 0.14 Anzahl der Stifte (RJ) 3 Gewindeart Anschlussseite M8
Farbe Schwarz Anschluss (Komponenten) Press-in Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Buchse, rechtwinklig
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Anpassbar Stecker Standard Sensorstecker Steckertyp Buchse
Dichtungstyp Anschraubbar Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Stecker Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für M8 Buchse, winklig, die Teilenummer ist 756-9115/030-000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 756-9115/030-000.

Technischer Support