Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
756-9204/040-000 |
756-9204/050-000 |
756-9205/040-000 |
756-9205/050-000 |
756-9206/040-000 |
756-9206/050-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Stifte (RJ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
78.43 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 4 | ||
96.35 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 40 Arbeitstage | 5 | ||
156.85 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 4 | ||
151.25 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 5 | ||
78.43 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 4 | ||
168.05 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 5 |
Loading...
Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V) | 250 | Verbindungsrichtung | Rechtwinklig |
---|---|---|---|---|---|
Kabeldurchmesser(mm) | 6 | Inhalt(Stk.) | 5 | Querschnitt (max.)(mm²) | 0.25 |
Min. Querschnitt(mm²) | 0.25 | Gewindeart Anschlussseite | M12 | Farbe | Schwarz |
Anschluss (Komponenten) | Schraubklemme | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Stecker, rechtwinklig | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar |
Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Stecker | Dichtungstyp | Anschraubbar |
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Stecker | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Stifte (RJ)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften