Sensor- / Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M12 Stecker axial【1-5 Stk. pro Packung】

Sensor- / Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M12 Stecker axial

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
756-9201/040-000
756-9201/050-000
756-9202/040-000
756-9202/050-000
756-9203/040-000
756-9203/050-000
756-9207/050-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)
Kabeldurchmesser
(mm)
Inhalt
(Stk.)
Anzahl der Stifte (RJ) Industrieprodukte

80.67 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 250554Ja

98.59 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 250655Ja

156.85 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 49 Arbeitstage 250654Ja

174.89 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 49 Arbeitstage 250655Ja

80.67 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 35 Arbeitstage 250654Ja

168.05 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 35 Arbeitstage 250655Ja

125.27 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 125614-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 4 Verbindungsrichtung Gerade Querschnitt (max.)(mm²) 0.25
Min. Querschnitt(mm²) 0.25 Gewindeart Anschlussseite M12 Farbe Schwarz
Anschluss (Komponenten) Schraubklemme Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Stecker gerade Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Anpassbar
Stecker Standard Sensorstecker Steckertyp Stecker Dichtungstyp Anschraubbar
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Stecker

Technischer Support