Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
756-9215/040-000 |
756-9215/050-000 |
756-9216/040-000 |
756-9216/050-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Stifte (RJ) | Anschluss (Komponenten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
156.85 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 49 Arbeitstage | 4 | Federkraftklemme | ||
168.05 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 49 Arbeitstage | 5 | Federkraftklemme | ||
80.67 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 35 Arbeitstage | 4 | Schraubklemme | ||
168.05 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 35 Arbeitstage | 5 | Federkraftklemme |
Loading...
Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V) | 250 | Verbindungsrichtung | Rechtwinklig |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 5 | Gewindeart Anschlussseite | M12 | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Buchse, rechtwinklig |
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar | Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Buchse |
Dichtungstyp | Anschraubbar | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Stecker | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Stifte (RJ)
Anschluss (Komponenten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften