Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
756-9212/040-000 |
756-9212/050-000 |
756-9213/040-000 |
756-9213/050-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Stifte (RJ) | Anschluss (Komponenten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
156.85 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4 | Federkraftklemme | ||
168.05 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 5 | Federkraftklemme | ||
78.43 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4 | Schraubklemme | ||
168.05 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 5 | Federkraftklemme |
Loading...
Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V) | 250 | Verbindungsrichtung | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 5 | Gewindeart Anschlussseite | M12 | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Buchse gerade |
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar | Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Buchse |
Dichtungstyp | Anschraubbar | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Stecker | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Stifte (RJ)
Anschluss (Komponenten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften