Bolzenklemme【10-25 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
885-106
885-108
885-110
885-112
885-306
885-310
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Gewicht
(g)

388.07 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 75 Arbeitstage 2548.717.827.4

425.23 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 2556.722.869.019

370.57 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 2066.733.888.216

453.65 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 2064.733.8115.113

414.29 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 76 Arbeitstage 2548.717.866.606

224.08 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 75 Arbeitstage 1066.733.8228.166

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kompatible Serie 885 Farbe Grau Produktgröße (Länge)(mm) 67
Serie (Wago serielles Terminal Zubehör) 885 Art des Zubehörs Schraubklemme Industrieprodukte Ja

Technischer Support