Einspeisemodul 893【25-50 Stk. pro Packung】

Einspeisemodul 893

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
893-121
893-261
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Tiefe)
(mm)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)

581.51 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage Schwarz2536.823.4517.7

1,282.91 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage Grau502135.541

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Querschnitt (pro Pin / Ader)(mm²) 2.5 Anzahl der Ableitungen 5 Nennstrom(A) 3
Nennspannung(V) 50 Gesamtzahl der Pins 2 Steckertyp Adapter gerade
Steckverbindertyp (Kategorie) Zubringer-Modul Anschluss / Eingangstyp A Schaltdraht Stecker / Ausgang Typ B Flachbandkabel
Kontaktmaterial Kupferlegierung Industrieprodukte Ja

Technischer Support