Einspeisemodul 895

Einspeisemodul 895

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
895-1051
895-1651
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Produktgröße (Tiefe)
(mm)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)

213.16 €

1 Verfügbar 26 Arbeitstage Transparent577501606590

218.63 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage Schwarz766902009085

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Querschnitt (pro Pin / Ader)(mm²) 2.5 Anzahl der Ableitungen 5
Steckertyp Adapter gerade Steckverbindertyp (Kategorie) Zubringer-Modul Anschluss / Eingangstyp A Schaltdraht
Stecker / Ausgang Typ B Flachbandkabel Kontaktmaterial Kupferlegierung

Technischer Support