Einspeisemodul 896【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

896-231

Teilenummer
896-231
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

213.16 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Inhalt(Stk.) 10 Querschnitt (pro Pin / Ader)(mm²) 2.5
Anzahl der Ableitungen 5 Nennstrom(A) 24 Nennspannung(V) 250
Produktgröße (Tiefe)(mm) 55 Produktgröße (Höhe)(mm) 33 Produktgröße (Breite)(mm) 33
Steckertyp Adapter gerade Steckverbindertyp (Kategorie) Zubringer-Modul Anschluss / Eingangstyp A Schaltdraht
Stecker / Ausgang Typ B Flachbandkabel Kontaktmaterial Kupferlegierung Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Einspeisemodul 896, die Teilenummer ist 896-231.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 896-231.

Technischer Support