Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
772-261 |
772-264/060-000 |
772-267 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|
218.48 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Schwarz | ||
252.09 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 34 Arbeitstage | Grau | ||
252.09 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Rot |
Loading...
AWG (min.) | 22 | AWG (max.) | 14 | Inhalt(Stk.) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt (pro Pin / Ader)(mm²) | 2.5 | Anzahl der Ableitungen | 5 | Nennstrom(A) | 25 |
Nennspannung(V) | 400 | Produktgröße (Tiefe)(mm) | 82.5 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 46.5 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 50 | Gesamtzahl der Pins | 5 | Steckertyp | Adapter gerade |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Zubringer-Modul | Anschluss / Eingangstyp A | Schaltdraht | Stecker / Ausgang Typ B | Flachbandkabel |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften