Abgriffmodul 895【5-25 Stk. pro Packung】

Abgriffmodul 895

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
895-1052
895-1652
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Inhalt
(Stk.)
Querschnitt (pro Pin / Ader)
(mm²)
Nennstrom
(A)
Produktgröße (Tiefe)
(mm)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)

1,321.60 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Transparent254321104851

862.49 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Schwarz56412007385

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Ableitungen 5 Nennspannung(V) 690 Steckertyp Adapter gerade
Steckverbindertyp (Kategorie) Modulklemme Anschluss / Eingangstyp A Schaltdraht Stecker / Ausgang Typ B Flachbandkabel
Kontaktmaterial Kupferlegierung Industrieprodukte Ja

Technischer Support