Abgriffmodul, mit Schraubanschluss【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

896-232

Teilenummer
896-232
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

278.76 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Inhalt(Stk.) 10 Querschnitt (pro Pin / Ader)(mm²) 2.5
Anzahl der Ableitungen 3 Nennstrom(A) 24 Nennspannung(V) 250
Produktgröße (Tiefe)(mm) 90 Produktgröße (Höhe)(mm) 34 Produktgröße (Breite)(mm) 30
Steckertyp Adapter gerade Steckverbindertyp (Kategorie) Modulklemme Anschluss / Eingangstyp A Schaltdraht
Stecker / Ausgang Typ B Flachbandkabel Kontaktmaterial Kupferlegierung Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Abgriffmodul, mit Schraubanschluss, die Teilenummer ist 896-232.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 896-232.

Technischer Support