Hersteller-Teilenummer: 2003-499
Marke: WAGO
Preis: 644.25 €
Lieferzeit: 9 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2003-499
Kompatible Serie | 2003 | Farbe | Grau | Inhalt(Stk.) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Serie (Wago serielles Terminal Zubehör) | 2003 | Abisolierlänge(mm) | 9 (max.) | Gewicht(g) | 3.708 |
Art des Zubehörs | Testadapter | Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Prüfadapter N / L, die Teilenummer ist 2003-499.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2003-499.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften