Prüfabgriff, für den werkzeuglosen Anschluss individueller Prüfleitungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2009-182

Teilenummer
2009-182
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kompatible Serie 2009 Farbe Grau Inhalt(Stk.) 1
Produktgröße (Höhe)(mm) 48.25 Produktgröße (Länge)(mm) 19.29 Serie (Wago serielles Terminal Zubehör) 2009
Gewicht(g) 3.19 Art des Zubehörs Abgang Kompatibel mit (Details) Transitklemmen-Serie

Sie befinden sich auf der Seite für Prüfabgriff, für den werkzeuglosen Anschluss individueller Prüfleitungen, die Teilenummer ist 2009-182.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2009-182.

Technischer Support