TOPJOB S-L-Prüfsteckermodul【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2002-611

Teilenummer
2002-611
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

344.33 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kompatible Serie 2002 Farbe Grau Inhalt(Stk.) 100
Produktgröße (Höhe)(mm) 34.6 Produktgröße (Länge)(mm) 5.2 Serie (Wago serielles Terminal Zubehör) 2002
Abisolierlänge(mm) 10 (max.) Gewicht(g) 1.885 Art des Zubehörs Testanschlussmodul
Anschluss (Komponenten) Federkraftklemme Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für TOPJOB S-L-Prüfsteckermodul, die Teilenummer ist 2002-611.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2002-611.

Technischer Support