Vertikalbrücker【200 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

281-421

Teilenummer
281-421
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

169.43 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kompatible Serie 281 Farbe Grau Inhalt(Stk.) 200
Nennstrom(A) 24 Produktgröße (Länge)(mm) 8 Produktgröße (Breite)(mm) 3
Serie (Wago serielles Terminal Zubehör) 281 Gewicht(g) 0.94 Art des Zubehörs Jumper
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Vertikalbrücker, die Teilenummer ist 281-421.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 281-421.

Technischer Support