Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
249-141
Kompatible Serie | 249 | Farbe | Grau | Inhalt(Stk.) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 1.5 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 1.5 |
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 | Nennstrom(A) | 6 | Nennspannung(V) | 630 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 5 | Serie (Wago serielles Terminal Zubehör) | 249 | Abisolierlänge(mm) | 9 (max.) |
Gewicht(g) | 3.2 | Art des Zubehörs | Testanschlussmodul | Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme |
Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für L-Prüfsteckermodul, die Teilenummer ist 249-141.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 249-141.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften