Netz-Anschlusskabel Netz-Stecker - Kabel, offenes Ende 771

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
771-9993/206-101
771-9993/206-201
771-9993/206-601
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabellänge
(m)

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1

7.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2

13.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Kabeldurchmesser(mm) 3 x 1.5 mm Inhalt(Stk.) 1
Anzahl der Ableitungen 3 Nennstrom(A) 16 Nennspannung(V) 250
Gesamtzahl der Pins 2 + PE Kabelart H05VV-F Typ (Sonstiges) Verbinder
Codierung A Steckertyp Stecker gerade Steckverbindertyp (Kategorie) Netzkabel
Anschluss / Eingangstyp A Netzstecker Stecker / Ausgang Typ B Kabel offen Material (Einzelheiten) PVC
Leitender Kontakt (PE) Ja

Technischer Support