Netz-Anschlusskabel Netz-Stecker - Kabel, offenes Ende 891

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
891-8993/205-101
891-8993/205-201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabellänge
(m)

7.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1

8.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Kabeldurchmesser(mm) 3 x 1 Inhalt(Stk.) 1
Querschnitt (pro Pin / Ader)(mm²) 1 Anzahl der Ableitungen 3 Nennstrom(A) 10
Nennstrom (Details)(A) 16 Nennspannung(V) 250 Nennspannung (Details)(V AC) 250
Gesamtzahl der Pins 2 + PE Kabelart H05VV-F Typ (Sonstiges) Verbinder
Codierung A Steckertyp Stecker gerade Steckverbindertyp (Kategorie) Netzkabel
Anschluss / Eingangstyp A Netzstecker Stecker / Ausgang Typ B Kabel offen Material (Einzelheiten) PVC
Leitender Kontakt (PE) Ja

Technischer Support